Cabluri coaxiale multiple RG 59 B/U
Costuri de instalare reduse. Cablu cu doi conductori, cu izolație exterioară din PVC. Gama de temperatură între -40°C și +80°C
Articol nr. | Numărul cablurilor singulare x RG tip | Diametru exterior mm | Index Cupru (kg/km) | Greutate (kg / km) | |
---|---|---|---|---|---|
Impedanța caracteristică: 75 ohm | |||||
2170056
| 2 x RG 59 B/U | 6.5 / 13 | 50 | 116 |
Beneficii
- În sistemele extinse, folosirea cablului multicoaxial ecranat RG 59B/U previne creşterea numărului de cabluri paralele pe distanţe mari
- Aceasta economiseşte din costurile de instalare şi asigură cea mai bună protecţie mecanică pentru fiecare cablu
Caracteristicile produsului
- Cablurile coaxiale multiple asigură instalare mai rapidă
Descrierea produsului
- 2 x cablu coaxial tip RG 59 B/U
- Cablu Twin
- Izolație PVC
- Culoare: negru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu coaxial
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu coaxial
Bazat pe
- Similar cu MIL specificaţile MIL-DTL17 H
Raza minimă de îndoire
- Pozare fixă: 15 x diametru exterior
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.