Certificări
Certificat | Informaţii | |
---|---|---|
Certificat ISO 9001 (PDF 810 KB) | Certificat ISO 9001 - Lapp Systems GmbH; Certificare prin TÜV Rheinland Cert GmbH; valabil până la 20 septembrie 2015 | |
Certificat ISO 9001 (PDF 357 KB) | Certificat ISO 9001 - U.I. Lapp GmbH; Certificat de DEKRA CERTIFICATION GmbH; valabil până la 28 noiembrie 2015 | |
Certificat ISO 9001 (PDF 1 MB) | Certificat ISO 9001 - Lapp GmbH Kabelwerke; Certificare realizată de Institutul de testare si certificare VDE, Valabil până la 29 noiembrie 2014 | |
Certificat ISO 9001 (Franceză) (PDF 361 KB) | Certificat ISO 9001 - U.I. Lapp GmbH; Certificare realizată de DEKRA CERTIFICATION GmbH; Valabil până la 28 noiembrie 2015 | |
Certificate ISO 50001 (PDF 946 KB) | Certificat ISO 50001 - Lapp GmbH Kabelwerke; Certificare realizată de Agismus GmbH Umweltgutachterorganisation & Beratungsgesellschaft; Valabil până la 25 octombrie 2015 | |
Certificat - ATEX (PDF 538 KB) | Certificat ATEX - U.I. Lapp GmbH; Certificare realizată de IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH; Valabil până la 09 iunie 2015 | |
Certificat ISO 14001 (PDF 955 KB) | Certificat ISO 14001 - Lapp GmbH Kabelwerke; Certificare realizată de Agismus GmbH Umweltgutachterorganisation & Beratungsgesellschaft; Valabil până la 25 octombrie 2015 | |
LGA-Certificat (PDF 363 KB) | Certificat LGA Certificat ISO 9001 - Lapp Systems GmbH; Certificare realizată de LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH; Valabil până la 09 noiembrie 2012 |
ISO 9001:2008 (PDF 652 KB) | Sistem de management al calitatii. Valabil până la 15 Octombrie 2020 | |
ISO 14001:2005 (PDF 652 KB) | Sistem de management de mediu. Valabil până la 15 Octombrie 2020 |