e-Shop

SKINTOP® presetupe

Skintop

Protecția ideală pentru cabluri în orice mediu

Presetupele fac posibilă inserarea cablurilor într-o carcasă, etanșează în siguranță carcasa și asigură fixarea cablului. De asemenea, protejează interiorul carcasei de influențele nocive ale mediului, cum ar fi praful și umiditatea. Gama noastră de produse include intrări unice pentru cabluri individuale, intrări multiple pentru mai multe cabluri, precum și accesorii și instrumente pentru instalarea presetupelor. Chiar și cel mai bun cablu din lume are nevoie de un SKINTOP® pentru protecție.

Descoperiți portofoliul nostru SKINTOP®

Atunci când un cablu este instalat într-un sistem industrial - fie printr-un motor, tablou electric de comandă sau cutie de joncțiune - toate aceste dispozitive sunt deja pre-găurite prin care acest cablu trebuie introdus și conectat.

Fără presetupe

• murdăria, praful și apa pot pătrunde în interiorul sistemului, ceea ce poate deteriora dispozitivele.

• cablul poate fi deteriorat de marginile ascuțite ale găurii și poate duce la defecțiuni.

• cablul poate fi scos accidental, provocând o întrerupere a alimentării cu energie sau a datelor și afectând funcționalitatea mașinii conectate.

Avantajele SKINTOP®

• Conexiune sigură: cablurile sunt fixe, centrate și închise ermetic.

• Etanșare maximă împotriva influențelor mediului, cum ar fi praful, murdăria și apa

• Detensionare optimă: datorită mecanismului intern de prindere, care fixează și centrează cablul și împiedică tragerea acestuia, chiar și în timpul mișcării grele în aplicație.

• Protecție durabilă împotriva vibrațiilor: testată intensiv pentru cele mai dificile aplicații

• Instalare rapidă și ușoară: introduceți cablul, răsuciți-l și gata!

• Fiabilitate funcțională ridicată chiar și în condiții dure de mediu

• Rezistenta mare la ulei, UV, ozon

• Gamă largă de aprobări (UL/UR, CSA, VDE, DNV, ATEX, ECOLAB, EHEDG și multe altele)

• Grad ridicat de protecție (IP66, IP68, IP69)

• Gamă extinsă de accesorii (de exemplu, SKINTOP® BRUSH ADD-ON)

• Conform RoHS / REACH

Pe lângă sistemele cu intrare unică, portofoliul SKINTOP® include sistemele cu intrare multiplă SKINTOP® MULTI și MULTI-M.

Informatii suplimentare

lapp l3 single entries productgroup 230125

Single-cable entry systems

Cable glands for inserting a cable into a housing

lapp l3 multi entries productgroup 230125.

Multi-cable entry systems

For carrying multiple cables into one housing