ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T
Cabluri solare duble cu izolaţie reticulată cu raze X, separabile uşor
-
- Design optimizat al cablului - subţire, uşor, robust
- Economie de timp la instalare
- Ideal pentru sisteme fotovoltaice (PV) independente
Articol nr. | Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm² | Dimensiunile exterioare , lăţime x înălţime (mm) | Index Cupru (kg/km) | Greutate (kg / km) | |
---|---|---|---|---|---|
0023984
| 2 X 4 | 10.7 x 5.2 | 76,8 | 128 |
Beneficii
- Uşor de împărţit în două cabluri separate
- Diametrele exterioare reduse conduc la o greutate mai mică şi permit economisirea de spațiu la instalare
- Reducerea propagării flăcării și a gazelor toxice de combustie în caz de incendiu
- Control facil al lungimii la instalare datorită marcajului metrilor pe cablu
Domeniul de utilizare
- Ideal pentru sisteme fotovoltaice (PV) independente
- Aplicaţii flexibile, sisteme PV integrate pentru clădiri
Caracteristicile produsului
- Rezistent la intemperii, rezistent UV conf. cu HD 605/A1
- Rezistent la ozon conform cu EN 50396
- Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
- Rezistență bună la abraziune și tăiere
- XLS-R T= X-Linked Standard-Reduced.
Doi conductori
Calitatea dovedită a izolaţiei reticulate cu raze X
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru cositorite
- Izolația conductorului realizată din copolimer reticulat cu raze X
- Izolație exterioară făcută din copolimer reticulat prin bombardare cu fascicul de electroni
- Culoare manta exterioară: Negru
- Conductori conectați in paralel cu o bandă separatoare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Codul de identificare al conductorilor
- negru / rosu
- albastru / rosu
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 5 x diametru cablu
Tensiune nominală
- AC U0/U : 600/1000 V
DC U0/U : 900/1500 V
Tensiunea de lucru maximă admisă:
DC 1,8 kV (Conductor-conductor, nu și pentru sisteme împamantate)
Tensiunea de test
- AC 6500 V
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +100°C temperatura max. a conductorului
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: Bobină 100m, Tambur ( 500, 1000 ) m
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.