EPIC® H-B 32 TG 2X
Carcasă tip H-B pentru 2 inserturi
Carcasă tip cuplă cu bolţuri pentru două leviere, 2 intrări directe pentru cabluri fără gât. Poate fi utilizată, de exemplu, în construcția de mașini și instalații.
Articol nr. | Descriere articol | M | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|
Carcasă H-B: montaj pe cablu (2 intrari dreapte pentru cablu, două leviere) | ||||
44422022
| H-B 32 TG 2XM25 | 2 x 25 | 5 | |
44422023
| H-B 32 TG 2XM32 | 2 x 32 | 5 |
Beneficii
- Două inserturi într-o carcasă. Cu două leviere pentru siguranță mărită
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Ingineria proceselor
- Industria de prelucrare a maselor plastice
Caracteristicile produsului
- Capac carcasă
- Bolţuri pentru două leviere de închidere
- 2 intrări drepte de cablu
- Versiune fără gât
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material
- Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri
Levier: oțel zincat
Etanșare: NBR
Clasa de protecție
- IP 65 (închis)
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.