e-Shop

EPIC® H-A 3 AG

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Se blochează ferm, nu arde și protejează inserția internă împotriva prafului și umidității: acestea sunt doar trei dintre caracteristicile esențiale ale carcasei noastre dreptungiulare modernizată recent. Baza ușoară din poliamidă pentru montare pe suprafață nu conține halogen, este rezistentă la razele UV și asigură o etanșare bună față de dispozitiv sau utilaj, datorită materialului NBR.

Baza pentru montare pe panou din seria EPIC® H-A 3 este acum disponibilă cu un nou design, care include o săgeată de marcare și etanșare integrată. Levierul nu mai este fabricat din metal, ci din plastic.

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeRezistenţa mecanicăRobustImpermeabil

CEcRUusCertificare VDE

Articol nr. Descriere articolMMaterialCuloareBucăţi / UA
Carcasă H-A: montaj pe tablou (dreaptă)
10422500
H-A 3 MAGAGaliaj de zinc turnat sub presiunegri10
10422000
H-A 3 AG grAGTermoplastgri10
10422200
H-A 3 AG bkAGTermoplastnegru10

Beneficii

  • Seria EPIC® H-A 3 cuprinde cele mai mici carcase din gama de conectori industriali pentru condiții grele și asigură conexiuni sigure în cele mai mici spații.
  • Carcasa cu montare pe tablou poate fi conectată cu multe carcase din piață
  • Cu bază deschisă pentru intrarea cablurilor în carcasă sau în dulapul de control.
  • Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.
  • Blocarea se realizează cu ajutorul unui levier din plastic.

Domeniul de utilizare

  • Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.
  • Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.
  • Pentru conectarea dispozitivelor și a utilajelor la sursa de alimentare.
  • Adecvat pentru utilizare la exterior.

Caracteristicile produsului

  • Carcasă cu montare pe tablou
  • 1 levier
  • Inclus: garnitură plată

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material

  • Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, vopsită în câmp electrostatic, gri
    Levier: oțel zincat
    Etanșare: NBR
  • Carcasă: compus termoplast negru sau gri Levier: oțel zincat
    Etanșare: NBR

Clasa de protecție

  • IP 65 (închis)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)

Testat VDE

  • Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
  • Testat UL:
    UL nr. document: E75770

Gama de temperatură

  • -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.