EPIC® H-Q 8
Aceste inserturi dreptunghiulare și compacte asigură o conectare puternică de fiecare dată. Varianta cu 8 pini este potrivită pentru alimentarea cu energie electrică a servomotoarelor, de exemplu, și poate fi asamblată în mod (semi-)automat cu un cablu prin tehnologia de conectare prin sertizare.
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Denumire articol | Numărul de contacte | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|
44423375 | H-Q 8 BCM | mamă | prelucrat | 1 - 8 | 1 | |
44423374 | H-Q 8 SCM | tată | prelucrat | 1 - 8 | 1 |
Beneficii
- Curent de până la 16 A, în ciuda dimensiunilor extrem de reduse pentru dispozitive foarte mici.
- Sertizarea crează o conexiune rezistentă la vibrații, asigură o rezistență minimă de contact cu cablul cablu și este adecvată pentru procesarea automată
- Compatibil cu conectorii standard din piață
Domeniul de utilizare
- Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
- Aplicațiile tipice sunt motoarele electrice și servoacționările.
- Pentru utilizare cu carcasele din seria EPIC® H-Q.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls
- 6 kV
Curent nominal (A)
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Grad de poluare
- 3
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor
- 8 + PE
Metoda de fixare
- Pin sertizabil: 0.5 - 4.0 mm²
Cicluri de operare mecanică
- 500
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.