EPIC® K 4/8
Insert combinat pentru alimentare și control
Insertul combinat pentru alimentare și control este potrivit pentru transmiterea de puteri mari combinate cu semnale electrice. Este utilizat în foarte multe domenii industriale.
Insert de forță cu 4 poli pentru conectori rectangulari cu 8 contacte de semnal suplimentare
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Numărul de contacte | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|
EPIC® K 4/8 cu șurub | |||||
44424053
| EPIC® K 4/8 SS | tată | 4 + 8 + PE | 10 | |
44424054
| EPIC® K 4/8 BS | mamă | 4 + 8 + PE | 10 |
Beneficii
- Cablurile de alimentare și comandă în același insert
- Cea mai bună potrivire în combinaţie cu ÖLFLEX® Servo
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Ingineria proceselor
- Energie regenerabilă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls
- 6 kV
Curent nominal (A)
- 80 A
- 16 A Control
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Rezistența de contact
- < 5 mOhm
Numărul contactelor
- 4 + 8 + PE
Metoda de fixare
- Conexiune cu șurub: 1,5 - 16,0 mm² (contact Power)
- Conexiune cu șurub: 0,5 - 2,5 mm² (contact Control)
Lungime de dezizolare ( mm )
- 14 ± 0,5 mm (putere)
- 6 ± 0,5 mm (Control)
Material
- PC, policarbonat
Cicluri de operare mecanică
- 500
Certificări
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- între -40 °C și +125 °C
- Conexiunea de PE se face cu conductor de 16 mm² folosind papucul inel recomandat cod 44424029
- Inserturile trebuie folosite împreună cu carcasele corespuzătoare
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Pentru a conecta toroanele, utilizați un manșon de protecție.