EPIC® TB-H-BE 24
Potrivit pentru o cablare ordonată in dulapurile electrice.Asamblat într-o carcasă cu montare pe tablou
Insertul standard poate fi conectat cu insert tip tată H-BE în carcase și este adecvat pentru utilizarea în dulapuri de comandă și în construcția de mașini și instalații.
Conexiune tip tata pentru dulapuri de comandă
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Fixare pe o parte | Numărul de contacte | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adaptor cu 24 pini | ||||||
70317100
| TB-H-BE 24 BRE | mamă | dreapta | 1 - 24 | 10 | |
70316100
| TB-H-BE 24 BLI | mamă | stânga | 1 - 24 | 10 |
Beneficii
- Insert standard H-BE pentru tablouri electrice
- Se conectează cu un insert tată H-BE montat în carcasă pe cablu
- Fixare pe partea stângă = când adaptorul este montat pe peretele stâng al dulapului, conexiunea de PE şi pinul 1sunt în partea de sus
Domeniul de utilizare
- Confecționarea tablourilor electrice
- Procese tehnologice
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls
- 6 kV
Curent nominal (A)
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Grad de poluare
- 3
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor
- 24 + PE
Metoda de fixare
- Conectare prin şurub: 0.5 - 4.0 mm²
Lungime de dezizolare ( mm )
- 13
Cicluri de operare mecanică
- 200
Testat VDE
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C