EPIC® ULTRA H-A 3 TGHV
Carcasă tip H-B. Standard industrial
Carcasă EPIC® rectangulară cu montaj pe cablu, formă constructivă înaltă, presetupă SKINTOP® cu protecție EMC, rezistentă la coroziune, UL50E, Nema 250
- Protecţie EMC
- Rezistent la coroziune
- Fabricat în Germania
Articol nr. | Descriere articol | Diametrul ecranului (min) | Domeniul de prindere min | Domeniul de prindere max | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|
10423620
| EPIC® ULTRA H-A 3 TGHV 6-13 BRUSH | 6 | 6 | 13 | 10 |
Beneficii
- Săgeata,un nou element de design pe suprafața carcasei, este ușor de simțit și simplifică conectarea în zonele cu restricții de gabarit sau greu vizibile.
- Carcasa cu montare pe cablu poate fi conectată la multe carcase disponibile în comerț (cuple de cabluri, carcase cu montare pe suprafață sau pe tablou).
- Presetupa SKINTOP® integrată este utilizată pentru etanșarea și fixarea cablului. În comparație cu carcasele în care presetupa se adaugă separat, dimensiunea totală a carcasei este mai puțin voluminoasă.
- Corespunde cu clasa de protectie IP 65 cand este blocat.
Clasa de protecție clasificată în conformitate cu NEMA 250, precum și testată în conformitate cu UL50E. - Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.
Domeniul de utilizare
- Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.
- În special pentru mediile în care produsul intră în contact cu apa, agenți de curățare și substanțe saline.
- În special pentru mediile în care este necesară compatibilitatea electromagnetică (EMC).
- Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.
- Rezistă la solicitări mecanice mari.
Caracteristicile produsului
- Rezistența la stropire periodică cu substanțe saline este testată conform cu IEC 68-2-52, nivelul 2 de severitate
- Testare prin pulverizare cu sare conform cu DIN EN ISO 9227, metoda NSS, timpul de testare: 480 ore
- rezistent la coroziune conform DIN EN 6988
- Livrarea include șuruburi din oțel inoxidabil pentru inserturi
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Material
- Aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat
- Etanșare: CR
Clasa de protecție
- IP 66 / IP 68 1 metru / 10 ore (închis)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (blocat)
Testat VDE
- UL: in pregătire
- VDE: în pregătire
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.