ETHERLINE® SERVO DQ
Cabluri de encoder pentru sistem DRIVE CLiQ
Cablu de encoder industrial Ethernet pentru sisteme DRIVE CLiQ, cat.5e, cu o pereche suplimentară pentru alimentarea cu energie, adecvat pentru utilizare în lanț portcablu
- Aplicații DRIVE CLiQ
- Pentru aplicații foarte flexibile
Articol nr. | Denumire articol | Numărul de perechi şi secţiunea (AWG) | Diametru exterior mm | Index Cupru (kg/km) | Greutate (kg / km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2170937
| ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e | 2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG | 6.9 | 39 | 63 |
Beneficii
- Cablu de date foarte flexibil, cu înveliș exterior PUR, pentru o perioadă de funcționare maximă, chiar și într-un mediu climatic aspru
- Performanţe CAT5e
- Ecranare de calitate înaltă pentru
zone cu zgomot electromagnetic ridicat
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare in lanț portcablu și părţi în mişcare ale maşinilor, în încăperi umede sau uscate
- Cabluri pentru encodere
- 2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
- Pentru cablare secundară şi terţiară conform EN 50173-3 ISO/IEC 24702
Caracteristicile produsului
- izolație exterioară din PUR este rezistentă la majoritatea uleiurilor sau fluidelor hidraulice
- Cablu de feedback cat. 5e adecvat pentru lanțuri portcablu
- fără halogen conform cu VDE 0472-815
Normă de referință / aprobări
- UL AWM Style 20987
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2, VW-1, FT1
Descrierea produsului
- Perechi de date: 26AWG (19 fire)
Pereche de forță: 22AWG (19 fire) - Torsadare: perechile de date și cele de forța sunt rasucite împreună
- Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă)
- Ecranul: folie aluminizată în combinație cu tresă de cupru cositorit
- Izolație exterioară: compus PUR, fără halogen
- izolație exterioară: verde (RAL 6018)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
- Flexibil: 8 x diametrul exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor: 1500 V
- Conductor / ecran: 1000 V
Impedanța caracteristică
- 100 Ω ± 15%
Gama de temperatură
- Pozare fixă: -40°C to +80°C
- Flexibil: -30°C ÷ +70°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.